Vores produkter, software og services til bygningsstyring
- Softwareløsninger til energistyring

Softwareløsninger til energistyring
Softwareløsninger til energistyring Bygningsstyring (Controllere, udvidelses moduler, Servere & HMI) 
Bygningsstyring (Controllere, udvidelses moduler, Servere & HMI)
Bygningsstyring (Controllere, udvidelses moduler, Servere & HMI) Energiovervågning og kontrol 
Energiovervågning og kontrol
Energiovervågning og kontrol Fasekompensering - komponenter og systemer 
Fasekompensering - komponenter og systemer
Fasekompensering - komponenter og systemer Sensorer og rumpaneler 
Sensorer og rumpaneler
Sensorer og rumpaneler Ventiler og motorventiler 
Ventiler og motorventiler
Ventiler og motorventiler Adgangskontrol 
Adgangskontrol
Adgangskontrol ABA-anlæg: Brand og sikkerhed 
ABA-anlæg: Brand og sikkerhed
ABA-anlæg: Brand og sikkerhed Sikkerhedsbelysning (Nødbelysning) 
Sikkerhedsbelysning (Nødbelysning)
Sikkerhedsbelysning (Nødbelysning) Frekvensomformere og softstartere 
Frekvensomformere og softstartere
Frekvensomformere og softstartere
Forventningerne til bygninger i dag er ændret. De skal være mere bæredygtige, hypereffektive, modstandsdygtige og menneskecentrerede. Hvis dit bygningsstyringssystem (BMS) ikke er fremtidssikret, går du glip af fremskridtene inden for teknologi og IoT-understøttede enheder, der gør det muligt at opfylde målene for bæredygtighed, sænke driftsomkostningerne, forbedre brugernes oplevelse, forbedre produktiviteten og øge bygningens værdi.
Bygningsadministration efter tal
42 %
af verdens energi bruges i bygninger.
30 %
af energiforbruget i bygninger går til spilde.
50 %
af energiforbruget i bygninger går til spilde på grund af ineffektive bygningsstyringssystemer (BMS).
~40 %
af bygningsstyringssystemer påvirkes af ondsindede angreb.
Migrering fra gamle til nye bygningsstyringssystemer (BMS)
Fra cyberangreb, der forstyrrer din bygnings daglige drift, til større muligheder for nedetid, stigende vedligeholdelsesomkostninger og manglende mål for bæredygtighed, kan et forældet BMS koste dig tid og penge og kan begrænse den overordnede funktionalitet.
Den nye generation af bygningsstyringssystemer er mere effektive med bedre kapaciteter, der ikke var mulige for blot ti år siden.
Moderne BMS-tilbud:
- Sikker, åben og skalerbar arkitektur
- Dyb visualisering og strømanalyse
- Kan tilpasses skiftende behov hos lejere/beboere
Se hvordan vi hjælper vores kunder med bygningsstyring
Guardian Glass
Denne førende glasproducent bruger EcoStruxure-løsninger til at sikre pålidelig strømforsyning og maksimere omkostningsbesparelser.
Få mere at vide
Oplev vores EcoStruxure-løsninger
Oplev vores EcoStruxure-løsninger
Vores nyeste viden om bygningsstyring
Du kunne muligvis også være interesseret i:
Fremtidens bygninger
Udnyt styrken i en komplet digital og elektrificeret infrastruktur, og få en mere bæredygtig, robust, effektiv og menneskeorienteret bygning.
Få mere at videBackstage Access-program
Bliv en indflydelsesrig bidragyder i forbindelse med vores udvikling af nye produktfunktioner og koncepter. Dine idéer kan blive en del af vores næste generation af innovationer.
EcoXpert Partner-program
EcoXperts, der er uddannet og certificeret af Schneider Electric, er implementeringsarme for EcoStruxure. Se fordelene ved at deltage i programmet og arbejde med en EcoXpert.
Læs mere her
1. Hvad er et bygningsstyringssystem/bygningsautomatiksystem?
Et bygningsstyringssystem (BMS), også kaldet et bygningsautomatiksystem (BAS), er et afgørende værktøj til sikker, effektiv og pålidelig drift af en bygning. Bestående af software og hardware, styrer og overvåger BMS bygningens mekaniske og elektriske udstyr som f.eks. strømsystemer, HVAC (opvarmning, ventilation, aircondition), belysning, brandbeskyttelse og sikkerhedssystemer.
2. Hvordan ændrer bygningsstyringssystemer sig?
Da virksomheder har fokuseret intenst på energieffektivitet og bæredygtighed, har der også været en grundlæggende ændring i lejerens behov og forventninger. Disse tendenser har i høj grad påvirket de traditionelle BMS-implementeringer, hvilket har presset dem til at vokse og udvikle sig. Samtidig fører fremskridt inden for cloud-databehandling, IoT, analyser og kunstig intelligens til nye og bredere kompetencer. Med disse som underliggende teknologier, er næste generations BMS'er nu integrations- og sammenlægningsværktøjet til alle bygningens data, på tværs af flere OT-systemer (business and operations technology) og sensorer. Ved at styre og kontrollere hele bygningens OT i samarbejde med hinanden, kan energi- og driftseffektivitet maksimeres, mens brugernes produktivitet og velvære forbedres.
3. Hvad er IoT-bygningsstyring? IoT (Internet of Things) revolutionerer bygningsstyringen med en ny generation af bygningsstyringssystemer (BMS), som muliggør overlegen integration mellem intelligente systemer - inklusive driftsteknologi (OT) og IT-systemer (Information Technology). Disse fremskridt har ændret den måde som bygninger fungerer på, så bygningsadministratorer nu kan få værdifuld indsigt fra alle aspekter af bygningens drift. De er tilgængelige overalt og kan bedre forudsige mulige problemer, planlægge forebyggende vedligeholdelse og strømline arbejdsprocesser for at reducere driftsomkostninger og samtidig overstige mål for bæredygtighed.