Harmony
Harmony-operatørgrænsefladen og industrielle relæer øger driftseffektiviteten og tilgængeligheden af udstyr i industri- og bygningsapplikationer. Harmony består af intelligente, forbundne produkter og edge-terminaler, der visualiserer, indsamler og behandler data, der gør det muligt at træffe kvalificerede operatørbeslutninger.
Dette omfatter maskingrænseflade og styringsprodukter som f.eks. trykknapomskiftere, nødstop, indikatorlys, kontrolrelæer og sikkerhedsrelæer samt signalenheder som f.eks. stakkels lys eller roterende blinklys.
Se vores udvalg
Se det store udvalg af trykknapper, kontakter, nødstop og indikatorlamper, der dækker de fleste industrielle anvendelser. Harmony-serien er globalt tilgængelig i metal- og plastversioner og opfylder dine behov med hensyn til robusthed, sikkerhed og enkelthed.
Se produktoplysninger
- Harmony XB4 - Ø 22 mm metaltrykknapper, omskiftere og signallamper

Harmony XB4
Harmony XB4Ø 22 mm metaltrykknapper, omskiftere og signallamper Harmony XB5 - Ø 22 mm plasttrykknapper, omskiftere og signallamper 
Harmony XB5
Harmony XB5Ø 22 mm plasttrykknapper, omskiftere og signallamper Harmony XB5R - Ø 22 mm trådløse og batteriløse trykknapper 
Harmony XB5R
Harmony XB5RØ 22 mm trådløse og batteriløse trykknapper Harmony 9001 K - Ø 30 mm metaltrykknapper, drejeomskiftere og signallamper 
Harmony 9001 K
Harmony 9001 KØ 30 mm metaltrykknapper, drejeomskiftere og signallamper Harmony 9001 SK - Ø 30 mm trykknapper, drejeafbrydere og signallamper i plast 
Harmony 9001 SK
Harmony 9001 SKØ 30 mm trykknapper, drejeafbrydere og signallamper i plast Harmony XAC Pendant control stations - Hængetryk til 22 mm plastsignalenheder 
Harmony XAC Pendant control stations
Harmony XAC Pendant control stationsHængetryk til 22 mm plastsignalenheder Harmony XALD, XALK - Trykknapkasser til Ø 22 mm trykknapserien (XB5) 
Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALKTrykknapkasser til Ø 22 mm trykknapserien (XB5) Harmony XAP - Trykknapkasser i metal for brug med Harmony XB4 og XB5 serien af Ø22 mm trykknapper og signallamper. 
Harmony XAP
Harmony XAPTrykknapkasser i metal for brug med Harmony XB4 og XB5 serien af Ø22 mm trykknapper og signallamper. Harmony XB6 - Ø 16 mm plasttrykknapper, omskiftere og signallamper 
Harmony XB6
Harmony XB6Ø 16 mm plasttrykknapper, omskiftere og signallamper Harmony XALE - Plastic control stations and enclosures for Ø 22 mm plastic monolithic signaling units (XB7) 
Harmony XALE
Harmony XALEPlastic control stations and enclosures for Ø 22 mm plastic monolithic signaling units (XB7) Harmony XB5S - Ø 22 mm biometriske trykknapper 
Harmony XB5S
Harmony XB5SØ 22 mm biometriske trykknapper
Harmony industrielle relæer er kendte for deres robusthed og nøjagtighed og er en ideel løsning til kabelbaserede logiske funktioner. Harmony-relæerne består af en komplet portefølje af elektromekaniske relæer samt solid state-, indstillings-, styre- og overvågningsrelæer samt tællere og grænseflader.
Se produktoplysninger
- Harmony Elektromekaniske Relæer - Sokkelrelæer for montage på DIN-skinne

Harmony Elektromekaniske Relæer
Harmony Elektromekaniske RelæerSokkelrelæer for montage på DIN-skinne Harmony Solid State Relæer - Smalle, modulære for DIN-skinne og bundmonterede solid state relæer. 
Harmony Solid State Relæer
Harmony Solid State RelæerSmalle, modulære for DIN-skinne og bundmonterede solid state relæer. Harmony kontrolrelæer - Near Field Communication (NFC) og konventionelle kontrolrelæer for DIN-skinne 
Harmony kontrolrelæer
Harmony kontrolrelæerNear Field Communication (NFC) og konventionelle kontrolrelæer for DIN-skinne Harmony Timere - Tidsrelæer med og uden NFC programmering 
Harmony Timere
Harmony TimereTidsrelæer med og uden NFC programmering Harmony Analog - Analogkonvertere 
Harmony Analog
Harmony AnalogAnalogkonvertere
Blandt Harmony-sikkerhedsprodukter finder man omfattende, skalerbare løsninger til industriel sikkerhed, herunder et bredt udvalg af sikkerhedsafbrydere. Harmony-sikkerhedsprodukterne sørger for at dække de vigtigste sikkerhedsfunktioner til din maskine – fra indhentning af oplysninger, overvågning og behandling til nødafbrydelser.
Harmony signaludstyr omfatter lystårne, stabellys, roterende blinklys og lydalarmer, der giver operatørerne en pålidelig statusvisning og talevejledning, som kan hjælpe dem med at løse problemer hurtigere.
Se produktoplysninger
- Harmony XVB - modulære lysenheder

Harmony XVB
Harmony XVBmodulære lysenheder Harmony XVU - Ø 60 super modulært lystårn 
Harmony XVU
Harmony XVUØ 60 super modulært lystårn Harmony XVM - Ø45 mm prækablede modulære lystårne 
Harmony XVM
Harmony XVMØ45 mm prækablede modulære lystårne Harmony XVS - Elektroniske alarmer og multilydsirener 
Harmony XVS
Harmony XVSElektroniske alarmer og multilydsirener Harmony XVR - 84 til 130 mm præforbundne roterende lysenheder 
Harmony XVR
Harmony XVR84 til 130 mm præforbundne roterende lysenheder Harmony XVC - Ø 100 mm formonterede komplette lystårne 
Harmony XVC
Harmony XVCØ 100 mm formonterede komplette lystårne Harmony XVDLS - Ø 45 mm monolitiske lystårne 
Harmony XVDLS
Harmony XVDLSØ 45 mm monolitiske lystårne
Harmony er verdens mest populære serie af HMI-terminaler. Harmony opfylder globale kunders unikke behov og har vist sin pålidelighed med hensyn til at give et klart billede af deres daglige drift, anvendelse og maskinydeevne.
Se produktoplysninger
- Harmony ST6 - Standard og web-HMI-paneler med 4 "W til 15,6" W touchskærm

Harmony ST6
Harmony ST6Standard og web-HMI-paneler med 4 "W til 15,6" W touchskærm Harmony GTU - Universal panel 
Harmony GTU
Harmony GTUUniversal panel Harmony STO, STU - Små paneler 
Harmony STO, STU
Harmony STO, STUSmå paneler Harmony SCU - HMI controller 
Harmony SCU
Harmony SCUHMI controller Harmony GTO - Avancerede Optimum paneler 
Harmony GTO
Harmony GTOAvancerede Optimum paneler
mySchneider-app
Få adgang til vores katalog, support 24/7 samt eksperthjælp og skræddersyede services, direkte fra mobilen - når du er på farten.