Gammes
Acti 9
Acti 9 range Discover the new Acti 9 range for low voltage DIN rail system up to 63 AFait partie de 9 SeriesVoir Détails Acti9 iC40
Miniature Circuit Breakers up to 40 A Our new high performance modular system for final distribution, provides unmatched performance when it comes to installation simplification and speed, space saving as well as ease of maintenance and upgrading.Fait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Acti 9 iDPN
Disjoncteurs et blocs Vigi jusqu'à 63 A Gammes de disjoncteurs et blocs différentiels DT40 et DT60 - système ProdisFait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit iC60
Disjoncteurs à 63 A Disjoncteurs modulaires iC60 Acti 9 jusqu’à 63 AFait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Acti 9 iK60
Modular circuit-breaker up to 63A Acti9 Modular circuit-breaker up to 63AFait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit -
Motor protection Miniature Circuit Breaker up to 40A -Fait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit NG125LMA
Motor protection Miniature Circuit Breaker up to 80A Motor starter protection up to 125AFait partie de 9 SeriesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit