Passer au contenu principal
Algeria
Nos marques
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Connexion/Rejoindre partenaire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Assistance
Menu principal
Société
Algeria
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes Documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Connexion/Rejoindre
partenaire
opens in new Window
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Choisissez un pays ou une région
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9 Vigi C60 - bloc différentiel - 25A - 3P - 220..415V - 300mA
26522
La production de ce produit a été arrêtée le:
1 nov. 2020
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence 26522 est remplacée par la gamme de produits suivante :
Acti
9
Vigi pour iC60
Accessoires sur interrupteurs différentiels pour disjoncteurs miniatures de 63 A
Produits: 49
La référence 26522 est remplacée par la gamme de produits suivante :