![A9F77450 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F77450_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F77450 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F77450_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F77450 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F77450_Image-ON&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F77450 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74440_Image_05&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F77450 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74432_Image_11&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74440_Image_07&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 50A courbe C
A9F77450
La référence A9F77450 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises