![LC1DT25P7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25P7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![LC1DT25P7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25P7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1DT25P7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_FRONT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1DT25P7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 vidéos
TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 25A - bobine 230Vca
LC1DT25P7
Composition des pôles:
Tension de contrôle commande (Uc):
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité