![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SMC2000I-2U Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9GNKV5_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![SMC2000I-2U Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9GNKV5_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMC2000I-2U Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9GNKV5_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SMC2000I-2U Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9GNKV5_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V
SMC2000I-2U
Performance environnementale du produit En savoir plus
Durabilité par la conception
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-04
WEXTWAR3YR-SP-04
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité