Grâce à ses batteries longue durée au lithium-ion, le Galaxy VX est un bijou d'innovation qui se présente sous la forme d'une solution autonome ou intégrée à un data center préfabriqué.
Jouez sur 3 dimensions avec l'alimentation triphasée.
Visualisez notre animation interactive en 3D sur l'onduleur Galaxy™ VX. Découvrez les principes de base de la puissance extensible pour les grands datacenters et les datacenters HyperScale
La protection assurée par cet onduleur triphasé compact, facile à déployer et très efficace, s'intègre parfaitement aux environnements électriques, physiques et de surveillance des clients gérant des datacenters de taille moyenne, des applications industrielles ou des bâtiments.
Batteries au lithium-ion pour onduleurs
Nos nouvelles solutions innovantes de batterie au lithium-ion pour onduleurs triphasés permettent un stockage de l'énergie compact, léger, durable et sophistiqué pour les datacenters, les processus industriels ou les infrastructures critiques.
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.lang.IllegalArgumentException: Cannot to process in entityModel: AbstractEntityModel(id=85436-101582, xpmPropertyMetadata={})java.lang.IllegalArgumentException: Cannot to process in entityModel: TipBlock(title=L'ultra haute efficacité : une entrée remarquée., titleColor=null, description=Le mode ECOnversion™ est le réglage d'onduleur ultra haute efficacité capable d'atteindre une efficacité énergétique de 99 % – une innovation qui économise les ressources et offre un coût total de possession exceptionnel., link=[AbstractEntityModel(id=null, xpmPropertyMetadata={})], quickLinks=null, hideBlock=false)java.lang.IllegalArgumentException: Cannot to process in entityModel: AbstractEntityModel(id=null, xpmPropertyMetadata={})org.springframework.web.client.HttpClientErrorException: 404 Not Found
AbstractEntityModel(id=85436-101582, xpmPropertyMetadata={})