Sari
SM AirSeT™
SF6-free Modular MV Switchboard up to 24 kV Roheline ja digitaalne modulaarne õhkisolatsiooniga keskpinge jaotusseade sekundaarsetele jaotusvõrkudele ja -paigaldistele äri- ja tööstushoonete sektorite ja kommunaalteenuste jaoks. Sellel on tulevikukindel roheline disain, milles on ühendatud puhas õhk ja vaakumtehnoloogia, et asendada kasvuhoonegaasid või alternatiivsed gaasid.Part of SeT SeriesKuva detailid RM AirSeT™
Gas Insulated Secondary Switchgear Ring Main Unit SF6 Free SF6-free Ring Main Unit for underground secondary distribution applications up to 24kVPart of SeT SeriesKuva detailid GM AirSeT
Gas Insulated Primary Switchgear SF6 Free 12kV 1250A 31.5kA Green gas insulated switchgearPart of SeT SeriesKuva detailid