Sari
TeSys GV2, LC
Otse-, tagurdus- või täht-kolmnurkstardid mootoritele kuni 355 kW Eelmonteeritud mootorikäivitajad, millel on tüüp 1 või tüüp 2 koordineerimine. Kuni 30 kW ühesuuna- või tagurduskäivititele, kuni 355 kW täht-kolm-starteritelePart of TeSysKuva tooted TeSys K motor starters
Otse- ja tagurdatavad starterid kuni 12 A (5,5 kW / 400 V) mootoritele Mootorikäiviti kombinatsioon pakub teile mitmesuguseid eelmonteeritud konfiguratsioone. Kuni 5,5 kW 1. tüüpi koordinatsiooniga ühesuuna- või tagurduskäivititele.Part of TeSysKuva tooted TeSys LE
Suletud otse- ja kolmnurkstarterid mootoritele kuni 80 A (37 kW / 400 V) TeSys LE on kuni 37 kW suletud DOL mootorikäivitite ja pehmekäivitite sari, mida on lihtne kasutada ja paigaldada. Neid kompaktseid, ergonoomilise disainiga startereid saab paigaldada seinale või paigaldada kohalikuks juhtimiseks.Part of TeSysKuva tooted Käivita toote valimise rakendus TeSys LG, LJ
Suletud otseühendusega starterid ohutusrakendusteks kuni 9 kW TeSys LG, LJ on suletud DOL-käivitite sari, mis vastavad masinate ohutuse standardile IEC 60204-1. Need kompaktsed ohutusjuhtimistooted, mis ühendavad lühise ja ülekoormuskaitse, võivad pakkuda ka kaitsmelüliti isolatsiooni ja pingelanguse kaitset. TeSys LG, LI suletud turvastarteid on lihtne kasutada ja paigaldada ning need vastavad mootori käivitamisele ja seiskamisele kõrgeimate ohutusnõuetega piirkondades.Part of TeSysKuva tooted Käivita toote valimise rakendus