Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
+ 3
Regulated Power Supply, modicon power supply, 100...240V AC, 24V, 6.2A, single phase, Panel Mount
ABLP1A24062
Modiconi ABLP lülitusrežiimi toiteallikad on täielikult elektroonilised ja reguleeritavad
Modicon ABLP toiteallikad: mõeldud juhtahelate varustamiseks kaubanduslikes rakendustes 100 W kuni 240 W
Modiconi ABLP lülitusrežiimi toiteallikad kujutavad endast harmoonilist PFC sisendfiltrit
Modiconi ABLP lülitusrežiimi toiteallikatel on sisseehitatud termiline ülekoormuskaitse
Modicon ABLP vastavad standardile IEC 61000-3-2, mis võimaldab kasutada avalikes/tööstuslikes jaotusvõrkudes
Toote keskkonnatoime Lisateave
Energiasäästlik disaini järgi
Läbipaistvus
RoHS/REACh
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Heaolu tulemuslikkus
Mercury free
RoHS exemption information
Sertifikaadid ja standardid
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
Hiina EoHS regulatsioon
Keskkonnaalane avaldus
WEEE
Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil