Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
Metal outlet grille cut-out 104x80mm ext dim 120x120mm IP23
NSYCAG130X110LM
Metallist võreplaat 160 x 160 mm
Väljalõike mõõdud on 110 x 130 mm.
Struktureeritud viimistlus, epoksüpolüester, RAL 7035 hall
Sissetungikaitse reiting (vastavalt standardile IEC 60529): IP23
Toote keskkonnatoime Lisateave
Energiasäästlik disaini järgi
Läbipaistvus
RoHS/REACh
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.