Kujutise suurendamiseks rullige üle selle.
1 videot
Wall mounted steel enclosure, PanelSeT S3D, transparent door, without mounting plate, 1000x1000x300mm, IP66, IK08
NSYS3D101030T
Korpuse nimisügavus:
Korpuse nimikõrgus:
Korpuse nimilaius:
Lukustuse tüüp:
Terasest seinakinnitusümbris mitmeks kasutuseks, epoksü-polüesterpulberpinnaviimistlusega
Kõrge tolmu- ja veekindlus IP66 reitinguga ja NEMA 4X/13 reitinguga.
Lihtne juurdepääs seadmetele 120° ukse avanemisnurga ja pööratava avanemisküljega
Kolmepunktiline lukk 3 mm topeltvardaga lisaturvalisuse tagamiseks
Eemaldatavad ukse- ja kaablitihendiplaadid hoolduse hõlbustamiseks
Toote keskkonnatoime Lisateave
Energiasäästlik disaini järgi
Läbipaistvus
RoHS/REACh
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO2-heitega tooteid.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.
Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.