النطاق
Altivar Soft Starter ATS480
Soft starters for Process & Infrastructures from 3 to 900 kW The Altivar™ Soft Starter ATS480 is the next evolution of soft starters for digitization optimized to meet cybersecurity standard. Designed to address process and infrastructures, ATS480 simplifies project execution and maximizes the availability of your applications, even in the most demanding environments. ATS480 builds on the proven robustness and start/stop performance extending the lifetime of the ATS48 equipment and preserving your initial investment by reusing current design.جزء من Altivarعرض المنتجات Altistart 22
بادئات تشغيل ناعم للمضخات والمراوح تتراوح قدرتها من 4 كيلو وات إلى 400 كيلو وات صُمم ATS22 لأغلب تطبيقات البنية التحتية والصناعية من أجل وظيفة حماية أفضل وسهلة الاستخدام.جزء من Altivarعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Altistart 48
بادئات تشغيل ناعمة للصناعات الشاقة والمضخات من 4 إلى 900 كيلو وات توفر ATS48 بادئ الحركة موثوقًا به ومتينًا عالي الأداء للمواتير بأنظمة تحكم مميزة في عزم الدوران (TCS).جزء من Altivarعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Altistart 01
بادئات تشغيل ناعمة من أجل آلات بسيطة من 0.37 إلى 15 كيلو وات يضمن بادئ التشغيل الناعم ATS01 البساطة والفعالية في توفير حل مذهل لأجهزتك.جزء من Altivarعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج