النطاق
المتحكم Modicon ETB
مدخل/مخرج IP 67 معياري موزع لـ Ethernet إزالة الحاجة إلى لوحات في البيئات القاسيةجزء من Modiconعرض التفاصيل Modicon TM3
وحدات الإخراج/الإدخال للتوسعة لـModicon M221 وM241 وM251 وM262 تمكّن من تعزيز أداء وحدة التحكم التي تستخدمها باستخدام نظام الإخراج/الإدخال Modicon TM3 المُصمم خصيصًا من أجل وحدات التحكم المنطقية Modicon M221وM241 وM251 وM262!جزء من Modiconعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Modicon TM5 IP20 modular I/O system
تصل إلى 2400 وحدة إدخال/إخراج موزعة ورقمية و/أو تناظرية (أنالوج). مرنة وقابلة للتوسع ومصممة من أجل الأجهزة المعقدة.جزء من Modiconعرض المنتجات المتحكم Modicon STB
وحدات إدخال/إخراج معيارية بدرجة حماية IP20 موزعة على شبكات وناقلات fieldbus متعددة من أجل توزيع الاتصال على الحساسات والمشغلات من وحدة التحكم القابلة للبرمجة باستخدام كابلات جاهزة الصنع.جزء من Modiconعرض المنتجات Modicon ABE7
نظام Telefast مجهز للاستخدام مباشرة - قواعد IP20 فرعية نظام مجهز للاستخدام مباشرة مما يمكّن من توصيل إشارات التحكم في كروت ال PLCوضبطها مجهز بموصلات HE10جزء من Modiconعرض المنتجات Modicon ABE9
نظام Telefast مجهز للاستخدام مباشرة - علب تجزئة سلبية IP67 وحدات تجزئة سلبية IP 67جزء من Modiconعرض المنتجات