النطاق
TransferPact
نظام تغيير المصدر لقواطع التيار ومفاتيح القطع بتيار حتى 6300 أمبير أجهزة تغيير المصدر لتوفير مفاتيح التحويل اليدوية (MTSE) أو التلقائية، عن طريق مزامنة إما قواطع التيار (الفئة CB) أو المفاتيح القاطعة (الفئة PC)جزء من PacT Seriesعرض المنتجات TransferPacT
All-in-one transfer switches up to 630 A, manual, remote or automatic, Source changeover devices of switch-disconnector type (class PC), manual (MTSE) remote (RTSE) or automatic (ATSE), compliant with IEC 60947-6-1 standardجزء من PacT Seriesعرض المنتجات