النطاق
مرحلات الحماية Easergy P3
مرحلات واقية صغيرة الحجم لتطبيقات الجهد المتوسط القياسية اجهزة حماية سهلة الاستخدام للتطبيقات التي ذات الجهد المتوسط مع التسليم السريع، وهي مثالية لمنشآت اللوحة والمقاولين والشركاء لتوفير الوقت. من التيار الزائد إلى الحماية المتقدمة، مع اكتشاف الخطأ القوسي ومهيِّئ الاتصال بال Ethernet بما في ذلك IEC 61850جزء من PowerLogic™عرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Easergy Sepam Series 60
مرحلات حماية لأنظمة التوزيع المعقدة 8 أنواع من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. الطرازات المتوفرة: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60. تتضمن Easergy Sepam series 60 الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، وموصلين اثنين ذوي الدبابيس الـ20، وموصل تيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت TCP/IP، ووحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy Sepam Series 80
مرحلات حماية للتطبيقات المخصصة 16 نوعًا من التيار الرقمي أو حماية الجهد لأي أنظمة التوزيع المعقدة وكل منها مخصص لتطبيق واحد. Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. تتضمن Easergy Sepam الجاهزة للاستخدام: وحدة أساسية واحدة، واثنين من الموصلات ذات الدبابيس الـ20، وتيار واحد، وموصل الجهد واحد والتيار واحد، وخرطوشة ذاكرة واحدة، وتطبيق واحد، ولغة تشغيل واحدة، وخيار البرنامج الثابت Logipam واحد، وخيار TCP/IP واحد، وحدات خيارية، واجهات الاتصال أو محولات التيار لموازنة اللب.جزء من PowerLogic™عرض المنتجات Easergy MiCOM P841
جهاز متعدد الوظائف للتحكم وحماية طرف الخط Easergy MiCOM P841 هو IED طرفي خطي متعدد الوظائف للتحكم والحماية الاحتياطية في الفتحات لوحدات التغذية للنقل والنقل الفرعي. الطرازات المتوفرة: MiCOM P841جزء من PowerLogic™عرض التفاصيل