النطاق
Galaxy VS
وحدة UPS عالية الكفاءة 20 إلى 100 كيلو وات (480 فولت)، 10 إلى 150 كيلو وات (400 فولت)، 10 إلى 50 كيلو وات (208 فولت) ثلاثية الطور لمراكز البيانات المتطورة-الصغيرة-المتوسطة وغيرها من تطبيقات الأعمال. توافر متزايد. تقليل تكاليف التشغيل. حماية طاقة من الفئة الأولى للبنية التحتية الحرجة.جزء من Galaxyعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Galaxy VM
حماية لوحدة الطاقة غير المنقطعة ثلاثية الطور 160-1125 كيلو فولت أمبير-480 فولت و160-1000 كيلو فولت أمبير-400 فولت، يمكن دمجها في مراكز البيانات المتوسطة أو التطبيقات الصناعية أو تطبيقات المرافق. شريك موثوق لاستمرارية أعمالكجزء من Galaxyعرض المنتجات Galaxy VL
Highly efficient, scalable 200 to 500 kVA/kW 3-phase UPS featuring modular, redundant design and low TCO for medium and large data centers and mission critical environments. توافر متزايد. تقليل تكاليف التشغيل. حماية طاقة من الفئة الأولى للبنية التحتية الحرجة.جزء من Galaxyعرض المنتجات Galaxy VX
حماية الطاقة ثلاثية المراحل عالية الكفاءة مع أوضاع التشغيل المرنةجزء من Galaxy
500 إلى 1500 كيلو فولت أمبير تتميز بوضع ECOnversion فائق الكفاءةعرض المنتجات Galaxy VXL
The ultra-compact, modular Galaxy VXL 500-1250 kW (400V) 3-phase UPS is the highly available, sustainable backbone for critical infrastructure Featuring eConversion and compatibility with lithium-ion batteriesجزء من Galaxyعرض المنتجات Easy UPS 3-Phase Modular
The Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) UPS features robust power protection in a capital-expenditure-friendly package, making it easy to select and deploy in business-critical applications Easy UPS 3-Phase Modular UPS is easy to select, quote, install, and maintain, with a modular architecture that enables redundant, scalable options and Live Swap of power and bypass modules with no scheduled down timeجزء من Easy Seriesعرض المنتجات Easy UPS 3L
مانع انقطاع تيار كهربائي بقدرة 250-600 كيلو فولت أمبير ثلاثي الأطوار (3 فازة)، وبجهد 400 فولت سهل الضبط والإعداد والاستخدام والصيانة للتطبيقات التجارية والصناعية. أصبحت استمرارية الأعمال سهلة مع استثمار رأس المال الأمثل.جزء من Easy Seriesعرض المنتجات Easy UPS 3S
وحدة طاقة غير منقطعة (UPS) ثلاثية الطور بمقدار طاقة 10-40 كيلو فولت أمبير، 400 فولت، سهلة التركيب والاستخدام والصيانة لمراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة ولتطبيقات الأعمال الحرجة الأخرى. استمرارية العمل أصبحت سهلةجزء من Easy Seriesعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Easy UPS 3M
مانع انقطاع تيار (UPS) ثلاثي الطور (3 فازة) بطاقة 60-200 كيلو فولت أمبير، وجهد 400 فولت، سهل التركيب والتوصيل والاستخدام والصيانة لمراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة ولتطبيقات الأعمال الحرجة الأخرى. استمرارية العمل أصبحت سهلةجزء من Easy Seriesعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Symmetra PX
أداء عالٍ 10-500 كيلو فولت أمبير-480 فولت و16-500 كيلو فولت أمبير-400 فولت، حماية لوحدة UPS ثلاثية الطور معيارية وقابلة للتوسع وبالحجم المناسب، كفاءة عالية لأي مركز بيانات وأي كثافة عالية بأي حجم. UPS ذو الحجم المناسب لتطبيقات الأعمال المهمة كثيرة المطالبجزء من Galaxyعرض المنتجات أنظمة بطارية أيون الليثيوم Galaxy
حل تخزين الطاقة متطور ومدمج وخفيف الوزن ويدوم طويلاً لمصادر الطاقة غير المتقطعة ثلاثية الطور. انخفاض تكاليف الملكية الإجمالية. زيادة توافر ومرونة البنية التحتية الحرجة لديك.جزء من Galaxyعرض المنتجات ملحقات Galaxy VS
وحدة UPS عالية الكفاءة 20 إلى 100 كيلو وات (480 فولت)، 10 إلى 150 كيلو وات (400 فولت)، 10 إلى 50 كيلو وات (208 فولت) ثلاثية الطور لمراكز البيانات المتطورة-الصغيرة-المتوسطة وغيرها من تطبيقات الأعمال. توافر متزايد. تقليل تكاليف التشغيل. حماية طاقة من الفئة الأولى للبنية التحتية الحرجة.جزء من Galaxyعرض المنتجات إكسسوارات Easy UPS 3-Series
إكسسوارات وحدات Easy UPS ثلاثية الطور (3 فازة) لمراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطبيقات الأعمال المهمة الأخرى. استمرارية العمل أصبحت سهلةجزء من Easy Seriesعرض المنتجات