النطاق
MCSet 17.5 kV
المفاتيح AIS MV Switchgear الأساسية القابلة للسحب حتى 17.5 كيلو فولت 4000 أمبير MCSet 17.5 kV موزع داخلي يوفر الحد الأقصى من سلامة المستخدم. والغرض منها هو تلبية جميع احتياجات التوزيع الكهربائي حتى 17.5 كيلو فولت، وتتضمن مجموعة من الحلول المبتكرةجزء من SeT Seriesعرض المنتجات MCSeT 24 with EvoPacT
AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable Vacuum CB up to 24 kV 2500 A Primary Distributionجزء من SeT SeriesMCSeT 24 is an IoT connected indoor switchgear assembly with comprehensive health monitoring. It enhances user safety and is long lasting, meeting electrical distribution needs up to 24 kV.
عرض التفاصيل PIX Easy
Air insulated switchgear up to 17,5 kV* Indoor switchgear with withdrawable EasyPact EXE vacuum circuit breaker, up to 2500A, 31.5 kA , providing high level of safety, simplicity to use and strong reliability.عرض التفاصيل PIX
لوحة توزيع معزولة بالهواء حتى 24 كيلو فولت مجموعة PiX هي مجموعة موزعات داخلية توفر أقصى حد من أمان المستخدم والبساطة والموثوقية خلال التركيب والتشغيل والصيانة. حيث يلبي كل احتياجات التوزيع الكهربائي التي تصل إلى 24 كيلو فولت وتضم مجموعة من الحلول المبتكرة.جزء من SeT Seriesعرض التفاصيل PIX 50 كيلو أمبير
اللوحة الكهربائية المعزولة بالهواء ذات التقديرات المرتفعة 50 كيلو أمبير قاطع الدائرة الفراغي عالي القدرة للصناعات الثقيلة ومحطات الطاقة وخطوط انتاج النفط والغازجزء من SeT Seriesعرض التفاصيل PIX MCC
كونتاكت فراغي بمصهر يصل إلى 7.2 كيلو فولت موصل فراغي صغير لمجموعة كبيرة من التطبيقات في الصناعات الثقيلة ومصانع الطاقة وتركيبات النفط والغازجزء من SeT Seriesعرض التفاصيل PIX ذات القاطع القابل للسحب على الأرض
تصل حتى 17.5 كيلو فولت ذات قاطع الدائرة الفراغي القابل للسحب على الأرض pPIX ذات قاطع تيار قابل للسحب على الأرض بتصميم يوفر سهولة التشغيل بعمليات الإدخال/الإخراج دون الحاجة إلى ناقل منفصل./ppهو امتداد لمجموعة PIX القياسية التي توفر أداء يصل إلى 17.5 كيلو فولت/31.5 كيلو أمبير/2500 أمبير./pp /pجزء من SeT Seriesعرض التفاصيل Motorpact
مركز التحكم في الموتور متوسط الجهد بادئ تشغيل موتور بجهد متوسط مع ملامس فراغي حتى 7.2 كيلو فولتعرض التفاصيل Fluair F400
اللوحة الكهربائية المعزولة بالهواء 36 كيلو أمبير Vacuum / SF6 موزع الجهد المتوسط 36 كيلو فولت: قواطع تيار قابلة للسحب على الأرضجزء من SeT Seriesعرض التفاصيل Masterclad
لوحات كهربائية أساسية معزولة بالهواء تصل حتى 27 كيلو فولت موزع جهد متوسط (النوع AIS) قواطع تيار قابلة للسحب على الأرض حتى 27 كيلو فولتجزء من SeT Seriesعرض التفاصيل NEXRof (RoNEX)
التدفق داخل حجيرة أرضية ذات غلاف معدني موزع مغلف بالمعدن ذات قواطع قابله للسحب على الأرضعرض التفاصيل MCSet 24 kV
لوحات الجهد المتوسط AIS MV Switchgear الأساسية ذات قاطع تيار قابل للسحب حتى 24 كيلو فولت 2500 أمبير MCSet 24 kV موزع داخلي يوفر أقصى درجات السلامة للمستخدم. والغرض منها هو تلبية جميع احتياجات التوزيع الكهربائي من 24 كيلو فولت، ويتضمن مجموعة من الحلول المبتكرة المصممة باستخدام تقنيات مجربةجزء من SeT Seriesعرض المنتجات