تمرير الصورة للتصغير

1 الفيديوهات
لوحة من البوليستر مثبتة على الأرض إصدار PLA محكمة الغلق بالكامل، 1500 × 1250 × 320، فئة الحماية IP65
NSYPLA15123G
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Multi-purpose floor-standing enclosure designed for easy equipment access.
Made of durable fiberglass-reinforced polyester for lasting use.
Doors can be opened up to 120° on both sides with a four-point lock.
Environmental Data
Environmental Data
(kg CO2 eq.) انبعاثات الكربون
517
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
لا
Use Again
الاستعادة
No
Environmental Data
تهدف شنايدر إلكتريك إلى تحقيق حالة الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال شراكات سلسلة التوريد والمواد الأقل تأثيرا والدوران عبر حملة "أستخدم بشكل أفضل واستخدم لفترة أطول واستخدم مرة أخرى" المستمرة لإطالة العمر الافتراضي للمنتج وإمكانية إعادة التدوير.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.