Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
Imagen de ION7400 v4.6.0 Firmware and Associated Files

ION7400 v4.6.0 Firmware and Associated Files

This ZIP file contains the files to upgrade the PowerLogic™ ION7400 series meter to firmware v4.6.0 (V004.006.000), Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Webpages, What’s new document, and other associated files. See the upgrade section of the User Manual to perform this upgrade. Verify the checksum of the file to help ensure it was not corrupted during download using the SHA-256 File Signature for the file. ------------------------------------------ Name: ION7400_V004.006.000+1984.zip Size: 13843366 bytes : 13 MiB SHA256: 188398dd1df9fe652995d95ca6160c25df11179cb40d317941b278ec54a34ade

Fecha: 10 abr 2025 | Tipo: Firmware
idioma: Inglés | Versión: v4.6.0
Referencia del Documento: ION7400_meter_FW_v004_006_000

Archivos

Nombre del archivo
ION7400_V004.006.000+1984.zip
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
 Se abre en una ventana nueva