Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
        
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cuál es el consumo de las bobinas y motorización de las celdas de media tensión SM6?

El interruptor en carga de tres posiciones de la celda de media tensión SM6 puede disponer de mando tipo CIT, CI1, CI2 o CS en función del tipo de celda.

interruptor SM6
imagen: celda SM6 IM de interruptor:

 

Opcionalmente es posible equipar el interruptor mediante una motorización y bobinas para la apertura y cierre a distancia.

 

La potencia de las bobinas de apertura y de cierre son de:

 

200W para la bobina de 24Vcc

250W para la bobina de 48Vcc

300W para las bobinas de 110Vcc / 125Vcc / 220Vcc

400VA para la bobina de 120Vca (50Hz)

750VA para la bobina de 230Vca (50Hz)

 

El tiempo de respuesta de la bobina de apertura es de 35 milisegundos y
el tiempo de respuesta de la bobina de cierre es de de 55 milisegundos.

 

El consumo del motor de mando del interruptor de la celda SM6 es de:
 

200W para los motores de 24Vcc / 48Vcc / 110Vcc / 125Vcc / 220Vcc

200VA para los motores de 120Vca (50Hz) / 230Vca (50Hz)

 

El tiempo de operación del mando CIT es de 1 a 2 segundos y

el tiempo de carga del mando CI1 y CI2 es de 4 a 7 segundos

 

consumo mando CIT CI1 CI2
imagen: mando CI1 y características de los tipos de mandos de interruptor.

Nota: el mando CS es tipo seccionador y sólo es posible actuarlo manualmente mediante palanca.

 

En el caso de la celda equipada con interruptor automático como es la celda de tipo DM1, este dispone de disyuntor con mecanismo RI, el consumo del motor de carga de muelles es de:
 

  • 300W para los motores de 24Vcc / 48Vcc / 110Vcc / 125Vcc / 220Vcc
  • 380 VA para los motores de 120 Vac (50Hz) / 230Vac (50Hz)

disyuntor sf6 y evolis 24kV
imagen: mando RI de interruptor automático


La potencia de las bobinas del mecanismo del interruptor automático son de:
 
  • 3W para la bobina Mitop de Vcc (24Vcc / 48Vcc / 110Vcc / 125Vcc / 220Vcc)
  • 65W bobina de apertura a emisión Vcc
  • 180VA la bobina de apertura de tensión Vca (120 Vac (50Hz) / 230Vac (50Hz)
  • 65W bobina de cierre a emisión Vcc
  • 180VA la bobina de cierre de tensión Vca (120 Vac (50Hz))
  • 160W la bobina de enganche de mínima tensión Vcc
  • 280 VA la bobina de enganche de mínima tensión Vca (120 Vac 50Hz)
  • 550 VA la bobina de enganche de mínima tensión Vca (230Vac 50Hz)
  • 10W la bobina de mantenimiento Vcc
  • 50VA la bobina de mantenimiento Vca 120 Vac (50Hz) 
  • 40VA la bobina de mantenimiento Vca 230Vac (50Hz)


consumo motor mando RI disyuntorconsumo bobinas mando RI disyuntor
imagen: características eléctricas del mando RI


Los tiempos de actuación son:
 

  • 15 segundos de carga motor
  • <60 milisegundos de apertura disyuntor
  • <75 milisegundos de cierre disyuntor
  • <100 milisegundos de extinción del arco

 



celdas SM6
imagen: conjunto de celdas SM6 IM - DM1 - IM:

 

Catálogo celdas SM6
https://www.se.com/es/es/download/document/ESMKT01228K22/

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.