![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF080609&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF080609&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV12HU15M2_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV12HU15M2_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV12H075F1_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV12HU22M2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV12H075F1_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Altivar 12 - Variador de velocidad ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 1ph -con disipador de calor
ATV12HU22M2
potencia nominal de hasta 2,2kW
tensión nominal de 200V a 240V CA
carcasa refrigerada por ventilador
con filtro EMC
Para aplicaciones sencillas, en la industria, máquinas comerciales y máquinas HVAC
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
RAEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.