![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U15N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16015&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U15N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16015&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U15N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U04N4C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U15N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U04N4C_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320U04N4C_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videos
Variador de velocidad ATV320-1.5kW-380...500V-3 fase-compacto
ATV320U15N4C
potencia del motor en kW:
Ahorre tiempo y espacio
Menos tiempos de inactividad y costos de mantenimiento
Optimizado para aplicaciones de ventilación y bombeo: hasta un 30% de ahorro de energía
La conectividad avanzada reduce su inversión inicial mientras mantiene la flexibilidad de diseño
Control de motores asincrónicos y sincrónicos, incluidos los motores IE2, IE3 y PM
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de los recursos
Componentes actualizados disponibles
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad