![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U30N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U30N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16017&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U30N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto ATV320U30N4C](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxN4C_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5 videos
Altivar 320 - Variador de velocidad ATV320-3kW-380...500V-3 fase-compacto
ATV320U30N4C
potencia del motor en kW:
Variador de velocidad Altivar 320 puede alimentar motores monofásicos síncronos y asíncronos
Funciona con una potencia nominal de hasta 3kW
tensión nominal de 380V a 500V CA
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de los recursos
Componentes actualizados disponibles
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad