![Schneider Electric Imagen del producto LC1D09P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09P7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto LC1D09P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09P7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto LC1D09P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto LC1D09P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D09_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
2 videos
Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V CA bobina
LC1D09P7
Nuevo aspecto y tacto actuales en todas las máquinas
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones industriales y de HVAC
Instalación y uso más sencillo con tornillos multinorma
Con cumplimiento de IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y accesorios a prueba de polvo
Experiencia digital del cliente para documentos técnicos
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad