![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16007&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16007&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B121BD_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B121BD_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B121BD_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2B121BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2B121BD_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Relé programable compacto zelio logic
SR2B121BD
Utiliza una tensión de alimentación de 24V de corriente continua
Dispone de 12 entradas/salidas con terminales de tornillo, tiene un reloj integrado y una pantalla LCD
Tiene un diseño compacto, que permite su instalación en carril DIN
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad