![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2USB01_DA19&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2USB01_DA19&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR2USB01_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=sr2usb01_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=sr2usb01_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric Imagen del producto SR2USB01](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=sr2usb01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Zelio Logic - Cable de conexión usb pc - para relé programable zelio logic - 3 m
SR2USB01
La longitud de este cable es de 3 m.
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad