Oxford Energy Solutions: Datos clave del caso del cliente
50-70 % menos de energía necesaria
Fiabilidad de los equipos mejorada
Reducción drástica de los costes operativos y de mantenimiento para los usuarios finales
El reto
La innovadora empresa Oxford Energy Solutions, especialista en el campo de la refrigeración, deseaba ayudar a sus clientes a:
- Modernizar los sistemas con más de 50 años de antigüedad para hacerlos más eficientes y sostenibles
- Eliminar la necesidad de lubricación en los componentes de refrigeración
- Mejorar la visibilidad de los umbrales operativos
- Aumentar la flexibilidad, fiabilidad y funcionalidad
- Reducir los costes de mantenimiento y reparación
La solución
Apps, análisis y servicios: EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Secure Connect Advisor
Edge Control: Controlador lógico Modicon M172, EcoStruxure Machine SCADA Expert
Productos conectados: Variadores de velocidad Altivar Machine 320, Harmony iPC y pulsadores, sensores Telemecanique, arrancadores de motor TeSys U, PowerLogicTM EM3500 medidores de potencia, fuentes de alimentación, conmutadores, contactores, motores, transductores
Oxford Energy eligió implementar una suite completa de soluciones EcoStruxure Machine que incluye:
- El controlador lógico Modicon M172, que permite disfrutar de un sistema con un mejor funcionamiento y una menor carga, gracias a que cuenta con menos puntos de conexión y juntas
- EcoStruxure Machine Advisor con EcoStruxure Machine SCADA Expert y Harmony iPC, que proporcionan visibilidad en cada etapa del proceso de refrigeración y emiten alertas en caso de que surja algún problema
- EcoStruxure Secure Connect Advisor, que añade una capa de seguridad y ayuda a proteger el sistema
Los resultados
- 50-70 % menos de energía requerida (de 21 a 6 kW/h) en los sistemas de refrigeración
- Reducción del 50 % en el número de componentes mecánicos presentes en el diseño de los sistemas
- Fiabilidad de los equipos mejorada
- Reducción drástica de los costes operativos y de mantenimiento para los usuarios finales
- Capacidades de supervisión remota y mantenimiento predictivo
- Todos los dispositivos están integrados en un único sistema de automatización conectado que se puede ampliar fácilmente en caso necesario