1. Kokopeitelevyllinen 2-pistorasia kahdella USB virtalähteellä
Exxact peitelevylliseen 2-pistorasiaan on integroitu edistyksellinen USB-latauslaite, joka tunnistaa laitteen latauksen tason ja kun 90% taso on saavutettu, lataus hidastuu varmistaen turvallisen ja akkua säästävän latauksen. USB latauslaite tasapainottaa automaattisesti USB ulostuloista lähtevän virran, optimoiden latausprosessia. Ladattavan laitteen lisäksi, myös USB latauslaitteen elinikä kasvaa fiksun latausprosessin myötä.
- USB 2.0 latauspistorasia 230V / 5V DC /15W. A ja C-tyypin liittimet.
- C-tyypin liittimessä: Maks. 2 x 1500mA tai 1 x 3000mA latausteho.
- A-tyypin liittimessä: Maks. 2 x 1200mA tai 1 x 2400mA latausteho.
- Oranssi LED indikoi latauksen olevan käynnissä, LED sammuu kun lataus saavuttaa 100% tason.
- Pistorasiassa jousiliittimet
- Kaksi lisäliitintä
- IP20
- 2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB lataus A+C 3 A
- Valkoinen - Snro: 25 003 95 Tuotekoodi: WDE002195
- Antrasiitti – Snro: 25 003 96 Tuotekoodi: WDE003395
- Metalli – Snro: 25 003 97 Tuotekoodi: WDE004395
Lisätietoja:
Eetu Mäkelä
Offer Manager
eetu.makela@se.com
+358 504071404
2. TM3 I/O-laajennus Modicon 200-sarjan kontrollereille ja yleiseksi hajautus I/O saarekkeeksi
Ethernet, Sarjaliikenne ja CANopen
Kompakti koko ja kustannustehoa
Erittäin kapealla väylämoduulilla saat I/O saarekkeen mahtumaan pieneen tilaan. Lisäksi I/O moduulien kanavatiheys ja kompakti koko mahdollistavat suuren I/O määrän pienessä tilassa.
Suorituskykyä ja joustavuutta
Yhdellä saarekkeella pääset noin 200-300 I/O määrään asti, riippuen I/O tyypistä. Monipuolinen valikoima analogiamoduuleita sekä koneturvan moduulit mahdollistavat I/O käytön joustavuuden erilaisiin sovellustarpeisiin
Helppo asentaa ja käyttää
I/O moduulit ovat helppo asentaa taustaväylään ja I/O moduulit ovat itsenäisiä yksiköitä ja erillistä taustaväyläpohjaa ei tarvita. Saat moduulin joko ruuvi- tai jousiliittimillä. Väylämoduulin oma web-serveri helpottaa vianhakua ja konfiguroimista. TM3 I/O konfiguraattorilla liität TM3 I/O:n omaan järjestelmääsi: Ethernet I/P, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen.
Luotettavuutta liikennöintiin
Ethernet pohjainen moduuli tukee rengasverkkoa, joten voit rakentaa luotettavan liikennöinnin kustannustehokkaasti TM3-sarjalla.
Ethernet Ref TM3BCEIP
CANopen Ref TM3BCCO
Modbus RTU Ref TM3BCSL
Linkki tuoteluetteloon: https://download.schneider-electric.com/files?p_en...
Lisätietoja:
Heikki Hietanen
Offer Manager
heikki.hietanen@se.com
+358 50 414 02 31
3. Thalassa PLM – seinäkaapit vaativiin ulkoasennuksiin
Lasikuituvahvisteiset polyesterikaapit (GPR) ovat parhaimmillaan teollisuuden ulkoasennuksissa ja erilaisissa infrakohteissa kuten vedenkäsittelyssä, satamissa tai teiden varsilla. Ilmasto, ympäristön kemikaalit ja ihmisen suojaus asettavat asennukselle vaatimuksia, joissa lasikuituvahvisteisesta polyesterista valmistettu Thalassa PLM seinäkaappi haastaa muut materiaalit (teräs/rst/muovi) mainioilla ominaisuuksillaan.
+ Korkea suojausluokka: IP66 + Iskunkestävä rakenne: IK10 (lasiovellisiset IK08)
+ Luokan II eristävä materiaali + Täysin ruostumaton rakenne
+ Palamaton ja halogeenivapaa + UV-valon kestoisuus
+ Helppo ja kevyt työstää ja asentaa + Vaalean harmaa väri: RAL 7035
Seinäkaappien tyypit (taso-ovella) ja ulkomitat:
NSYPLM3025G 308x250x160 kxlxs 34 478 79
NSYPLM43G 430x330x200 kxlxs 34 478 84
NSYPLM54G 530x430x200 kxlxs 34 478 86
NSYPLM64G 647x436x250 kxlxs 34 478 88
NSYPLM75G 747x535x300 kxlxs 34 478 90
NSYPLM86G 847x636x300 kxlxs 34 478 92
NSYPLM108G 1056x825x350 kxlxs 34 478 77
Asennuslevy (tasainen, ilman reikiä):
NSYMM3025 300x250 kxl 34 605 90
NSYMM43 400x300 kxl 34 605 94
NSYMM54 500x400 kxl 34 605 96
NSYMM64 600x400 kxl 34 605 97
NSYMM75 700x500 kxl 34 473 01
NSYMM86 800x600 kxl 34 473 06
NSYMM108 1000x800 kxl 34 605 87
Muita tarvikkeita:
NSYPFPLMG seinäkiinnikkeet 4kpl 34 478 76
Kysy tarvittaessa myös lasiovellisia Thalassa PLM kaappeja, ATEX-kaappeja tai muita lisäarvikkeita, kuten sisäovia, DIN-kojekehikoita ja ilmastointikojeita.
Lisätietoja:
Jyrki Grönholm
Offer Manager
jyrki.gronholm@se.com
+358 500 705 839