Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Luo tili
Kirjaudu sisään
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Ohjelmistot
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Kodin ratkaisut
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
Taajuusmuuttaja ATV61 2.2kW 380...480V EMC Filtteri IP54
Sähkönumero:
3885154
ATV61E5U22N4
Keskeytetty:
31.3.2016
Käyttöikä päättyy:
1.4.2024
Suositellut korvaavat tuotteet
ATV61E5U22N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
1×
ATV650 400V 3~ 5,6A 2,2kW IP55 Vario
ATV650U22N4E
1×
ATV650 400V 3~ 7,2A 3kW IP55 Vario
ATV650U30N4E
GTIN-koodi: 3389119213363
ATV61E5U22N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista: