Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Luo tili
Kirjaudu sisään
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Ohjelmistot
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Kodin ratkaisut
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
variable speed drive, Altivar 61, 15kW, 20hp, 380 to 480V, EMC filter, IP54
Sähkönumero:
3876307
ATV61WD15N4
Keskeytetty:
31.3.2016
Käyttöikä päättyy:
1.4.2024
Suositellut korvaavat tuotteet
ATV61WD15N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
1×
ATV650 400V 3~ 31,7A 15kW IP55
ATV650D15N4
1×
ATV650 400V 3~ 39,2A 18kW IP55
ATV650D18N4
GTIN-koodi: 3389119405911
ATV61WD15N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista: