Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

ATV630 400V 3~ 16,5A 7,5kW IP21

Sähkönumero:
3885193

ATV630U75N4

GTIN-koodi: 3606480758157
Environmental Data
Hiilijalanjälki (kg CO2 eq.)
7351
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Ei
Tuote auttaa vähentämään päästöjä
information_stroke
Tämä tuote voi johtaa päästövähennyksiin käyttövaiheen aikana tietyissä olosuhteissa.
Yes
Use Again
Takaisinveto
information_stroke
Tuote on sisällytetty Schneider Electricin tai Schneider Electricin takaisinotto-ohjelmaan.
No
arrow2_down
Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.