![ATV930D22M3 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF151203&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![ATV930D22M3 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF151203&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV930D22M3 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S4_FORTIS_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV930D22M3 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S4_FORTIS_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV930_S4_FORTIS_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
6 videota
ATV930 IP21 22KW 200V/240V VARIABLE SP
Sähkönumero:
3885793
ATV930D22M3
GTIN-koodi: 3606480883644
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Resurssitehokkuus
Päivitettäviä komponentteja saatavilla
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan RoHS-säädökset
Ympäristöilmoitus
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili