![LC1D188FD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=105700_SE&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![LC1D188FD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=105700_SE&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D188FD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D098_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D188FD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D098_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D188FD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D098_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videota
TeSys D kontaktori 2S+2Av 18A AC3 110VDC
Sähkönumero:
3860555
LC1D188FD
GTIN-koodi: 3389110420449
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Poikkeusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus
Kiertoprofiili