![LC1D323BD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D323BD_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![LC1D323BD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D323BD_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D323BD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D253_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D323BD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D253_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D323BD Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D253_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videota
TeSys D kontaktori 32A, 24VDC
Sähkönumero:
3860141
LC1D323BD
GTIN-koodi: 3389110807776
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Poikkeusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus
Kiertoprofiili