Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

TeSys D kontaktori 65A/30kW/400V, 80A/AC1, 3s pääkosketinta 1s+1a apukosketinta 24VAC kela

Sähkönumero:
3760296

LC1D65AB7

GTIN-koodi: 3389119408936
Uusi moderni ilme ja tuntuma kaikissa laitteissa
Suunniteltu täyttämään sähkökäyttöisten kotitalous- ja LVIJ-käyttökohteiden vaatimukset
Helpompi asennus ja käyttö monistandardisilla ruuveilla
Environmental Data
Hiilijalanjälki (kg CO2 eq.)
67
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Takaisinotto
information_stroke
Tuote on mukana Schneider Electricin tai Schneider Electricin yhteistyökumppaneiden takaisinotto-ohjelmassa.
No
arrow2_down
Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.