TeSys F kontaktori 225A/110kW/400V, 315A/AC1, 3s pääkosk. 0s+0a apuk. 230VAC kela
Sähkönumero:
3860278
LC1F225P7
Keskeytetty:1.7.2022
Suositellut korvaavat tuotteet
tai
LC1F225P7 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
GTIN-koodi: 3389118095557
Environmental Data
Environmental Data
Hiilijalanjälki (kg CO2 eq.)
888
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Ei
Use Again
Takaisinotto
No
Environmental Data
Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.
LC1F225P7 korvataan seuraavalla tuoteryhmällä: