Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Kirjaudu sisään
Luo tili
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Ohjelmistot
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Kodin ratkaisut
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
braking resistor, Altivar 11, enclosed, IP30, 68Ohm, 32W
VW3A58733
Keskeytetty:
1.11.2020
Suositellut korvaavat tuotteet
VW3A58733 korvataan seuraavalla tuotteella:
1×
Jarruvastus IP20 60 Ohm 100 W
VW3A7702
GTIN-koodi: 3389110862942
VW3A58733 korvataan seuraavalla tuotteella: