![ZB4BW0B11 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0G11_Main_2023&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![ZB4BW0B11 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0G11_Main_2023&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB4BW0B11 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0B11_360_Right_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB4BW0G11_360_Front_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
2 videota
Valopainikerunko ja kosketinlohko, Harmony XB4, metalli, LED, universaali, 24V AC/DC, 1xNO
Sähkönumero:
2321822
ZB4BW0B11
Koskettimen tyyppi ja rakenne:
[Us] Nimellissyöttöjännite:
GTIN-koodi: 3389110893083
Kestävä kehitys
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan RoHS-säädökset
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.