Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Sähkönjakelu

Armoire New iPM

Moottorin hallinta

A grey cabinet with many switches and wires

UPS:t ja kattavat datakeskusratkaisut

Asennusvalmiit ja integroitavat datakeskusratkaisut täydentävät nyt Easy UPS -mallistoa, joka on saatavilla yksi- ja kolmivaiheisina versioina. Nämä helposti asennettavat, liitettävät ja konfiguroitavat laitteet sopivat erinomaisesti hajautettuun IT-järjestelmiin, datakeskuksiin, liikekiinteistöihin ja teollisuuteen.

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Micro Data Center

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3L

Easy UPS 3M

Easy UPS 3S

Easy UPS On-Line

Easy UPS 1 Ph BVS -sarja

Helppo malliratkaisu

Easy Reference Architecture -oppaamme auttavat yksinkertaistamaan kokemusta.

Referenssioppaamme sisältävät yksirivisiä kaaviodokumentteja, joissa suositellaan juuri niitä tuotteita, joita tarvitset järjestelmiesi vaatimusten täyttämiseen.
Lataa asiakirja
 

Tutustu EcoStruxure Power Design -ratkaisuun – Ecodial

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, sähkönsyötönjatkuvuuden optimointi ja suojalaitevalinnat

EcoStruxure™ Power Design – Ecodial on helppokäyttöinen ohjelmisto, jonka avulla voit optimoida laitteesi ja kustannuksesi sekä hallita standardien yhdenmukaisuuden koko projektisi eliniän. Se on osa Schneider Electricin elinkaariohjelmistoa, ja se on liitetty EcoStruxure Power -alustaan.
Lataa asiakirja

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!

1. Mikä on Easy-sarja? 

Se on kattava valikoima laitteita, jotka parantavat sähköjärjestelmien turvallisuutta ja tehokkuutta. Laitteesta riippuen ne voivat joko suojata laitteitasi ylikuormitukselta tai oikosuluilta tai pitää sinut ja muut laitteet turvassa sähköiskuilta. Easy-laitteisiin kuuluvat katkaisijat, jotka katkaisevat automaattisesti sähkönsyötön, ja vikavirtasuojakytkimet, jotka valvovat syöttöä ja havaitsevat häiriöt. Lisäksi valikoimassa on kytkimiä, jotka voivat kytkeä sähköpiirit automaattisesti päälle tai pois päältä. Saatavilla on tietenkin myös ylijännitesuojalaitteita, joilla sähkölaitteita voidaan suojata virtapiikeiltä. Virtapiikit johtuvat yleensä salamaniskuista, virtakatkoksista tai muista sähköhäiriöistä. Virtakiskot ovat erittäin tärkeitä myös siksi, että ne auttavat syöttävät virtaa sähkölähteestä useisiin piireihin.

2. Mitä hyötyä Easy Range -ratkaisusta on?

Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS ja kaikki muut Easy-malliston tuotteet vastaavat jatkuvasti muuttuvan maailman ja ympäristön vaatimuksiin. Toimitamme kestävän kehityksen mukaisia ja erittäin tehokkaita tuotteita. Ne ovat joustavia ja pitkälle räätälöitäviä ja täyttävät samalla kansainväliset standardit ja vaatimukset. Tuotteesta riippuen voit valita ratkaisun, joka täyttää budjetin, suorituskyvyn ja luotettavuuden suhteen. Nämä turvamekanismit ovat turvallisen sähkönjakelun perusta. Voit varmistaa keskeytyksettömän työskentelyn koko alalla täyden yhdistettävyyden ja sujuvan energiavirran avulla.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.