Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Kolmivaiheinen Galaxy UPS

Kolmivaiheinen UPS, 10–1 500 kW
Galaxy V -sarjan kolmivaiheinen UPS-järjestelmä ja sen ensiluokkainen virtasuojaus, liiketoiminnan jatkuvuus, skaalautuvuus ja toiminnan tehokkuus ratkaisevat tämän päivän energiahaasteet ja määrittävät laatu- ja innovaatiostandardit täysin integroiduilla ratkaisuilla.
Tutustu uusimpiin tuotteisiimme

Tutustu Galaxy VS -järjestelmään

Galaxy VS on erittäin tehokas, modulaarinen ja helposti käyttöönotettava ja kolmivaiheinen UPS-järjestelmä, joka takaa huippuluokan suorituskyvyn kaupallisissa ja teollisissa kiinteistöissä sijaitseville datakeskuksille ja kriittiselle infrastruktuurille. Kestävän modulaarisen rakenteensa, erinomaisen suorituskykynsä, skaalautuvuutensa ja Live Swap -toimintojensa ansiosta Galaxy VS on ihanteellinen perusta liiketoiminnan jatkuvuudelle.
Lataa esite

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

Galaxy VS

Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

 

Galaxy VM

High-efficiency, modular 160-225kVA 3-phase UPS that seamlessly integrates into medium data centers and industrial or facilities applications. Optimize TCO with a Galaxy lithium-ion battery solution.

 

Galaxy VL

Highly efficient, scalable 200 to 500 kVA/kW 3-phase UPS featuring modular, redundant design and low TCO for medium and large data centers and mission critical environments.

 

Galaxy VX

High-efficiency, modular 500-1500 kW 3-phase UPS with eConversion and lithium-ion battery options. Ideal for large to hyperscale data centers and industrial applications.

 

Galaxy Lithium-ion Battery Systems

A compact, lightweight, long-lasting, and sophisticated lithium-ion battery solution for uninterruptible power supplies.

 

Symmetra PX

High-performance, right-sized, modular, scalable 10-500 kW 3-phase UPS for any size data center or facility

 

Galaxy VS Accessories

Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!