Tuotemerkkimme

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

EvoPact

Keskijännitekatkaisijat ja -kytkimet
Huippuluokan katkaisijat, kytkimet, erottimet, kontaktorit ja sulakkeet. Tarjoamme luotettavia ja varmatoimisia kytkinlaitteistokomponentteja kaikkiin keskijännitekäyttötarkoituksiin aina 40,5 kV:iin asti.

Katso tuotetiedot

 

HVX

HVX - Vakuumikatkaisija

 

EvoPact SF

ŚF - SF6 Katkaisija max 40.5 kV

 

EvoPact LF

LF - SF6 Katkaisija max 17.5 kV

MasterPact

Ilmakatkaisijat
Tulevaisuuden vaatimukset täyttävässä laajassa MasterPact-valikoimassa on ilmakatkaisijoita (ACB), jotka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen, oikosulkujen ja maadoitusvikojen aiheuttamilta vahingoilta (630 – 6 300 A, enintään 415 VAC).
 

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

MasterPact MTZ

Ilmakatkaisijat 6300 A saakka.

 

MasterPact NW

Ilmakatkaisijat, 800 ... 6300 A

 

MasterPact NT

Ilmakatkaisijat, 630 ... 1600 A

 

Masterpact NT/NW UL 489 -hyväksytty

Ilmakatkaisijat, 800 ... 5000 A

 

MasterPact NT ja NW -kuormankytkimet

Kuormankytkimet, 630 ... 6300 A

ComPact

Valetulla kotelolla varustetut katkaisijat
Kattava ComPact-sarja tarjoaa täyden valikoiman erinomaisen suorituskyvyn takaavia valukotelollisia katkaisijoita (MCCB), jotka on suunniteltu vastaamaan tarpeisiisi aina lämpömagneettisista ratkaisuista edistyneisiin MicroLogic-laukaisuyksiköihin. Tässä mallissa on integroitu maavuotosuojaus (16 – 3 200 A, enintään 690 VAC).
 

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

ComPact NSXm

Kompaktikatkaisijat 160A saakka

 

ComPact NSX

Kompaktikatkaisijat 630 A saakka

 

Compact NSX for Direct Current

Kompaktikatkaisijat, 16 ... 630 A

 

ComPact INS/INV

Kuormankytkiimet, 40 A ... 2500 A

 

Compact NSXm switch disconnector

Kuormankytkimet 160 A saakka.

 

Compact NSX -kuormankytkin

Kuormankytkimet 630 A saakka

PowerPact

Monistandardiset valetulla kotelolla varustetut katkaisijat
PowerPact-valikoimaan sisältyy alan johtavia useiden standardien mukaisia valetulla kotelolla varustettuja katkaisimia (MCCB), joissa on tehokas lämpömagneettinen ja elektroninen laukaisu (15 – 600 A, enintään 480 VAC). Maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta nämä katkaisijat ovat ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on globaaleja järjestelmiä tai jotka kehittävät ja myyvät tuotteitaan UL-markkinoilla.
 

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

PowerPact B

Multistandard kompaktikatkaisijat 125A saakka

 

PowerPact Multistandard

Monistandardi kompaktikatkaisijat, 15 ... 600 A

FuPact

Varokekytkin-katkaisin
FuPact on täydellinen valikoima yksi- ja kaksitoimisia varokekytkimiä (32 – 1 250 A), joissa on kehittyneet elektroniset näytöt automaattista oikosulku- ja ylikuormitusvikojen havaitsemista varten.
Fupact

VigiPact

Vikavirtalaitteet
VigiPact releet ja niihin liittyvät toroidianturit mittaavat sähköasennusten jännitevuotoja ja tunnistavat tasot, jotka voivat olla vahingollisia. Tuotteet sopivat ihanteellisesti suojaukseen tai hälytykseen, ja niissä on useita asennus- ja kiinnitysmahdollisuuksia.

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

VigiPacT RH10MP, RH21MP, RH99MP, RH197, RHU

Vikavirran valvontareleet ja virtamuuntajat

TransferPact

Lähteenvaihtojärjestelmät
TransferPact lähteenvaihtojärjestelmässä on sekä manuaalinen (MTSE) että automaattinen (ATSE) siirtokytkentälaite, ja se on suunniteltu katkaisijoille (luokka CB) ja kuormankytkimille (luokka PC) aina 6 300 A:iin asti.

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

Interpact, Compact ja Masterpact

Syötönvaihto, 40 ... 6300 A

Micrologic Set

MicroLogic ohjausyksiköt suojaavat elektronisia piirejä entistä paremmin kattavilla, integroiduilla mittauksilla sekä ennaltaehkäisevällä ja ennakoivalla kunnossapidolla. MicroLogic ohjausyksiköt on suunniteltu käytettäväksi sekä ComPact NS- että MasterPact NT-, NW- ja UR-katkaisijoissa (630 – 6 300 A).

Tutustu kahteen uuteen ComPact NSX -malliston innovaatioon

Monipuolinen ja optimoitu ComPact NSX -mallisto kattaa kaikki suojaustarpeesi. Nyt saatavilla on myös pienikokoisempi katkaisija, jossa on integroitu maavuotosuojaus.

mySchneider-sovellus

Tutustu mobiilituoteluetteloon, ympärivuorokautiseen tukeen sekä asiantuntevaan apuun ja räätälöityihin palveluihin ollessasi liikkeellä.

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.