Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Uniflair – huoneen jäähdytys

Huoneiden ilmastointilaitteet
Täydellinen ja joustava valikoima huonepohjaisia Direct Expansion- ja Chilled Water -ilmastointiyksiköitä kosteuden ja lämpötilan tarkkaan hallintaan sekä rajapinta- että datakeskussovelluksissa.

Katso tuotetiedot

 

Uniflair Small Room Cooling

Flexible, perimeter cooling for smaller IT environments

 

Uniflair Med/Large Room Cooling

Perimeter cooling for medium and large data center and IT environments

Uniflair jäähdyttimet

IT- ja prosessijäähdyttimet
Täysin integroidut ja pakatut jäähdytyslaitteet voi mukauttaa erilaisiin vaatimuksiin vastaamiseksi, ja ne takaavat jatkuvan jäähdytyksen kaikissa käyttöolosuhteissa.

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

Uniflair Air Cooled Chillers

Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications

 

Uniflair Free Cooling Chillers

Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications

 

Uniflair Water Cooled Chillers

Water-cooled chillers for large water-cooled applications to be combined with remote dry-coolers, cooling towers, or remote condensers

Uniflair InRow -jäähdytys

Riviasennettava jäähdytys
Palvelinkaappien rivipohjaiset Chilled Water- ja Direct Expansion -jäähdytysratkaisut mahdollistavat pienten ja keskisuurten datakeskusten kohdistetun jäähdytyksen.

Katso tuotetiedot avautuu uudessa ikkunassa

 

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling

Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers

 

Uniflair Chilled Water InRow Cooling

Close-coupled, chilled water cooling for medium to large data centers

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!