Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Tutustu EVlink Pro AC -ratkaisuun (tulossa pian)

Kytketty sähköauton latausasema

EVlink Pro AC mahdollistaa erittäin luotettavan, joustavan ja kestävän älylatauksen kiinteistöille. Se optimoi energiankulutuksen, maksimoi käytettävyyden ja tehokkuuden sekä varmistaa saumattoman käyttäjäkokemuksen sähköautojen asentajille, käyttäjille ja kuljettajille.

EVlink Pro AC:n edut

Edistyksellinen liitettävyys

Etävalvonta OCPP 1.6:n kautta tai älykäs latauskokemus Modbus-yhteensopivuuden ansiosta. Voidaan päivittää ISO 15118 -standardin mukaiseksi.

Joustavuus

Skaalautuva, modulaarinen rakenne, T2S-pistorasia, T2-kaapeli, kotitalouspistorasia. Mahdollisuus asentaa seinään tai lattiaan. Räätälöitävä ulkoasu ja tuntuma.

Kestävä kehitys

Green Premium -sertifiointi takaa ReaCH- ja ROHS-vaatimustenmukaisuusvakuutukset, tuotteen hävittämisohjeet sekä ympäristöprofiilitiedot. Helppo korjata.

Luotettavuus

Kestävät, testatut ja sertifioidut tuotteet, jotka täyttävät tiukat standardit, mukaan lukien uusimman IEC 61851 -standardin versio 3.

Käyttäjäystävällisyys

Helppo ja intuitiivinen asennus, käyttöönotto, käyttö, operointi ja ylläpito. Käyttöönotto eSetup-sovelluksen tai EcoStruxure EV Charging Expert -ratkaisun avulla.

Parempi turvallisuus

Tyypin B–EV integroitu vikavirtasuoja vähentää häiriöitä tasavirtavuotojen yhteydessä. Sisäänrakennettu jännitteenlaukaisin iMNx katkaisee tehonsyötön, jos kontaktori vahingoittuu.

Uusi erityisesti kiinteistöihin suunniteltu sähköautolaturi

Lataus kotona

EVlink Pro AC tarjoaa asunto-osakekiinteistöjen asukkaille helppokäyttöisen latauskokemuksen.

Lataus työpaikalla

EVlink Pro AC EV -latausasemien älykäs integrointi toimistorakennuksiin ja teollisuustiloihin tuo mielenrauhaa kiinteistön omistajille.

Lataus määränpäässä

EVlink Pro AC EV -latausasema tarjoaa erinomaisia etuja esimerkiksi vähittäismyymälöille, ravintoloille ja hotelleille.

Sähköajoneuvojen latauksen turvallisuustoimenpiteet

Lue, miten valitset turvallisuusstandardien ja säädösten mukaiset sähköauton latausratkaisut.
Lataa dokumentti (eng.) avautuu uudessa ikkunassa

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!