Mullistava keskijännitteinen SM AirSeT -kytkinlaitteisto on merkittävä siirtymä pois SF₆-kaasusta parhaaseen kaasuun: puhtaaseen ilmaan.
Se perustuu vanhaan SM6-kytkinlaitteistoon, jonka asennusmäärä on yli 1,5 miljoonaa kappaletta, ja siinä käytetään hyväksi todettua ja luotettavaa tyhjiötekniikkaa. Kaikki toiminnot ja yhdistettävyys pysyvät muuttumattomina.
Se perustuu vanhaan SM6-kytkinlaitteistoon, jonka asennusmäärä on yli 1,5 miljoonaa kappaletta, ja siinä käytetään hyväksi todettua ja luotettavaa tyhjiötekniikkaa. Kaikki toiminnot ja yhdistettävyys pysyvät muuttumattomina.
Seuraa SF₆-vapaan teknologian pilottiprojekteja
SM AirSeTin ominaisuudet
![](https://www.se.com/fi/fi/assets/v2/443/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Vihreä kytkentä
1Puhdasta ilmaa ja tyhjiötä hyödyntävä teknologia (tyhjiökatkaisu) -
CompoDrive-kytkentämekanismi
2Valmistettu huipputeknisistä komposiittimateriaaleista, takaa mekaanisen kestävyyden, joka mahdollistaa jopa 10 000 kytkentäkertaa. -
Tarjonnan kattavuus
3Kytkin, katkaisija, mittaus, nousulinja ja ainutlaatuinen ympäristöystävällinen kytkinsulake. -
Katkaisijan valvonta
4Voit seurata katkaisijan kulumista reaaliaikaisesti ja saat ilmoituksen, kun on paras aika sen huoltoon. -
Lämpötilan valvonta
5Langattomat lämpötila-anturit tarkkailevat virtaliitäntöjen laatua. Ne ilmoittavat mahdollisista vioista ja näin vähentävät käyttökatkoja ja tulipalovaaraa. -
Ympäristön valvonta
6Langattomat ympäristön valvontaan tarkoitetut kosteusanturit auttavat ehkäisemään nopeaa ikääntymistä ja optimoimaan ylläpitokustannuksia. -
QR-koodi
7Muodosta nopeasti yhteys SM AirSeTiin ja käytä digitaalista lokikirjaa, käyttöoppaita ja tukea – ja säästä aikaa ja vaivaa. -
Valokaaren tunnistus
8Optiset anturit, joiden avulla rele ja katkaisija voivat varmistaa nopeat sisäisten valokaarien korjaukset, pienentää käyttäjille ja laitteille aiheutuvia riskejä sekä vähentää laitteiston vaurioita sisäisten valokaarien tapauksissa. -
Lähiohjaus
9SM AirSeTiä voi käyttää yhdellä älylaitteen napautuksella, joten käyttäjät voivat pitää etäisyyden turvallisena.
Vihreä kytkentä
1Puhdasta ilmaa ja tyhjiötä hyödyntävä teknologia (tyhjiökatkaisu)
CompoDrive-kytkentämekanismi
2Valmistettu huipputeknisistä komposiittimateriaaleista, takaa mekaanisen kestävyyden, joka mahdollistaa jopa 10 000 kytkentäkertaa.
Tarjonnan kattavuus
3Kytkin, katkaisija, mittaus, nousulinja ja ainutlaatuinen ympäristöystävällinen kytkinsulake.
Katkaisijan valvonta
4Voit seurata katkaisijan kulumista reaaliaikaisesti ja saat ilmoituksen, kun on paras aika sen huoltoon.
Lämpötilan valvonta
5Langattomat lämpötila-anturit tarkkailevat virtaliitäntöjen laatua. Ne ilmoittavat mahdollisista vioista ja näin vähentävät käyttökatkoja ja tulipalovaaraa.
Ympäristön valvonta
6Langattomat ympäristön valvontaan tarkoitetut kosteusanturit auttavat ehkäisemään nopeaa ikääntymistä ja optimoimaan ylläpitokustannuksia.
QR-koodi
7Muodosta nopeasti yhteys SM AirSeTiin ja käytä digitaalista lokikirjaa, käyttöoppaita ja tukea – ja säästä aikaa ja vaivaa.
Valokaaren tunnistus
8Optiset anturit, joiden avulla rele ja katkaisija voivat varmistaa nopeat sisäisten valokaarien korjaukset, pienentää käyttäjille ja laitteille aiheutuvia riskejä sekä vähentää laitteiston vaurioita sisäisten valokaarien tapauksissa.
Lähiohjaus
9SM AirSeTiä voi käyttää yhdellä älylaitteen napautuksella, joten käyttäjät voivat pitää etäisyyden turvallisena.