Consulter notre FAQ
L'embase économique Optimum ABE7H20E000 est-elle compatible avec les modules 32 et 64 E/S TOR de l'automate M340 ?
Oui. L'offre économique Optimum d'embase passive ABE7H20E000 est compatible avec les modules 32 et 64 E/S TOR suivant :
Remarque : Prévoir 2 kits pour les modules TOR de 64 voies.
- BMXDDI32D2K et BMXDDI64D2K
- BMXDDO3202K et BMXDDO6402K
- BMXDDM3202K
- ABE7H34E100 : 2 embases économique et 1 cordon en Y de 1 m ( chaque branche mesurant 1 m)
- ABE7H34E200 : 2 embases économique et 1 cordon en Y de 2 m ( chaque branche mesurant 2 m)
- ABE7H34E300 : 2 embases économique et 1 cordon en Y de 3 m ( chaque branche mesurant 3 m)
Remarque : Prévoir 2 kits pour les modules TOR de 64 voies.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: