Consulter notre FAQ
Quelles sont les caractéristiques du câble CANopen TSXCANCAxxx ?
Le câble CANopen TSXCANCAxxx (TSXCANCA50, TSXCANCA100, TSXCANCA300) est conforme au standard CANopen.
Ses caractéristiques sont les suivantes:
- Faible dégagement de fumée,
- Sans halogène
- Non-propagateur de la flamme (IEC 332-1)
- Diamètre extérieur de 7.4 mm +/- 0.2 mm
- Rayon minimum de courbure pour applications fixes de 67 mm
- Câble composé :
- d'une paire torsadée AWG24 (soit 0,511 mm) pour la communication de données dotée d’une impédance caractéristique de 120 Ohms
- d'une paire torsadée 22 AWG (soit 0,644 mm) pour l'alimentation
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: