Consulter notre FAQ
La sortie TOR d'un module sécurité Preventa peut elle piloter un contacteur LC1K, LC1D ou LC1F ?
Ce dossier traite de la compatibilité électrique entre les contacts libres de potentiels des sorties sécurité d'un module Preventa et des bobines des contacteurs LC1K, LC1D et LC1F.
Un exemple permettra d'éclairer la démarche à suivre pour garantir l'adéquation : module Preventa XPSAP5340 et bobine 48VAC d'un contacteur LC1F400.
1- Vérification du pouvoir de coupure du module Preventa
Caractéristiques du circuit de commande de la bobine en alternatif : 1075 VA à l'appel, 15 VA au maintien (d'après le catalogue).
Caractéristiques de l' XPSAP en AC15 : B300 : appel 3600VA, maintien 360VA
>>> Le pouvoir de coupure de l' XPSAP5340 est supérieur à la charge ==> Ctrl du point suivant.
2- Vérification des limites d'utilisation en tension.
Tension mini : 17 V,
Tension maxi : 230V,
>>> Tension d'alimentation de la bobine 48VAC (OK : comprise dans les limites d'utilisation de l'XPSAP5340) ==> Ctrl du point suivant.
3- Vérification des limites d'utilisation en courant de maintien des contacts de sécurité.
Courant de maintien de la bobine : S/U=15/48=0,31A,
Courant de maintien que peut supporter le contact d'après la courbe de durabilité = Ie=4A ,
>>> Le contact peut supporter le courant de maintien de la bobine (0,31A<4A) ==>Ctrl du point suivant.
4- Vérification des limites d'utilisation en courant d'appel des contacts de sécurité.
Courant d'appel de la bobine : S/U=1075/48=22,4A,
Courant d'appel que peut supporter le contact d'après la courbe de durabilité = 10*Ie=10*4=40A,
>>> Le contact peut supporter le courant d'appel de la bobine (22,4A<40A) ==>Ctrl du point suivant.
NOTA : en 24V le contact n'aurait pas supporté le courant d'appel (S/U=1075/24=44,8A Le courant d'appel 44,8A est supérieur au courant que peut supporter le contact 40A).
5- Vérification du nombre de cycle de manoeuvres
Par extrapolation de la courbe, pour un courant d'emploi de 4A on a 0,4*10000=4000 manoeuvres, pour un courant d'emploi de 2,24A on a 0,9*10000=9000 manoeuvres.
Etant donné que le module PREVENTA surveille des AU, le nombre de cycle de manoeuvre est suffisant.
Précision :
Pour une surveillance de protecteur à usage fréquent (par exemple ouverture d'un protecteur toutes les 5 mn 24h/24 la durée de vie aurait été de 31 jours (9000/12/24=31). Le produit aurait été inadapté.