Consulter notre FAQ
Comment configurer le mode ''Mesure de distance'' en sortie analogique des capteurs XUK8TAE1MM12 et XUK8TAE2MM12 ?
Les produits OsiSense XUK8T sont des capteurs de mesure de distance fonctionnant selon le principe du temps de vol (“Time of Flight” ou TOF) : mesure par temps de vol de la lumière.
Ces capteurs sont dédiés aux tâches de mesure et de contrôle d’objets présentant des surfaces diverses, à de grandes distances. Ils permettent une mesure de distance fiable et précise, même dans le cas d’objets inclinés, clairs, réfléchissants ou lumineux.
Les capteurs XUK8T offrent une grande flexibilité grâce aux différentes configurations de sorties afin de répondre au plus grand nombre de besoins :
Ces capteurs sont dédiés aux tâches de mesure et de contrôle d’objets présentant des surfaces diverses, à de grandes distances. Ils permettent une mesure de distance fiable et précise, même dans le cas d’objets inclinés, clairs, réfléchissants ou lumineux.
Les capteurs XUK8T offrent une grande flexibilité grâce aux différentes configurations de sorties afin de répondre au plus grand nombre de besoins :
- sorties analogiques réversibles : 4…20 mA (XUK8TAE2MM12) ou 0…10 V (XUK8TAE1MM12),
- une ou deux sorties de commutation, 24 VDC, de type PNP/NPN,
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :